La forza di azionamento in sollevamento/spinta Apiro è utilizzata per le regolazioni in altezza e formato o per le applicazioni di spinta. A differenza del riduttore a pignone e cremagliera Apiro, possono essere trasmesse forze significativamente maggiori fino a 250 N. È possibile sincronizzare facilmente più riduttori.
In igus®, Apiro® è sinonimo di ingranaggi senza fine economici e flessibili nonché di soluzioni su misura per i clienti. Il sistema di riduttori modulari offre un'ampia gamma di prodotti con vari design di ingresso e uscita del riduttore, diversi rapporti di trasmissione e una vasta scelta di accessori. Oltre agli ingranaggi senza fine, il sistema di riduttori modulari comprende anche ingranaggi conici e lineari.
Grazie alla struttura modulare e al collegamento semplice dei singoli componenti, questo sistema offre soluzione conveniente per un'infinità di applicazioni, da cui il nome "Apiro", termine greco che significa "infinito".
Apiro® può essere utilizzato anche per implementare soluzioni speciali in modo rapido e poco costoso.
Caratteristiche generali:
- Ingranaggio senza fine con funzionamento a secco
- Leggero ed efficiente con motion plastics
- Soluzione economica
- Temperatura operativa: da +5 °C a +50 °C
- Resistente allo sporco
- Flessibilità d'utilizzo con riduttori modulari
- Possibilità di azionamento manuale o motorizzato
- Durata d'esercizio testata in laboratorio
Puoi trovare specifici casi applicativi, inclusa una lista dei componenti per riprodurli, qui.